ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Cマウントアダプター

Cマウントアダプター  4-1953-01
通常単価(税別)
12,400
税込単価
13,640
通常出荷日:1日目

【特長】デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできるCマウントアダプターです。

型番:

4-1953-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4-1953-01の仕様・寸法情報

種類
アダプタ
適用機種
VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)

商品情報

製品仕様

型番適用機種
4-1953-01VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)

型番リスト

表示件数
型番
4-1953-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400
( 13,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできるCマウントアダプターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Cマウントアダプター の型番4-1953-01のページです。 型番4-1953-01に関する仕様情報を記載しております。
Cマウントアダプター のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cマウントアダプター
東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31
ステンレススプーン 600 SUS430
トング(るつぼはさみ) KG-30
サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
局所加熱用小型プリヒーター
メーカーアズワン東京硝子器械コクゴケニス三洋化成アズワン
通常価格12,40015,77013,50016,80010,10739,717
通常出荷日1日目6日目10日目4日目6日目26日目
種類アダプタ-----
適用機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト