17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハートレーSCCセット

通常単価(税別)
1,929
税込単価
2,122
通常出荷日:1日目

アズワンのウェハートレーSCCセットです。【特長】・セット内容:トレー・カバー・スプリング×各1個※本...

詳細を確認
  • セット内容
    トレー・カバー・スプリング×各1個

型番:

9-2327-05
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-2327-05の仕様・寸法情報

適合ウェハーサイズ(Φmm)
25.4(1インチ)
セット内容
トレー・カバー・スプリング×各1個

絞り込み条件

  • 適合ウェハーサイズ(Φmm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
9-2327-05

適合ウェハーサイズ(Φmm)

最小発注数量
25.4(1インチ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,929
( 2,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワンのウェハートレーSCCセットです。
【特長】
・セット内容:トレー・カバー・スプリング×各1個
※本商品はクリーンパックしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハートレーSCCセットの型番9-2327-05のページです。 型番9-2327-05に関する仕様情報を記載しております。
ウェハートレーSCCセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハートレーSCCセット
ウェハーシングル搬送容器SCCセット
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 応用編
電子回路学習キット(キットで学ぶ!シリーズ) 入門編
フリーハンドエアーブロー
ウェハートレー用スプリング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,9292,499 -37,80042,90024,0314,360
通常出荷日1日目1日目12日目10日目1日目1日目
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個本体・カバー・スプリング×各1枚CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、電子部品などCD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1フレキシブルノズル/バルブ/固定台/フットスイッチ/チューブX2本(φ6mmX1.5m・φ6mmX3m)1/4メス金具付き-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト