17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ) 125mm

通常単価(税別)
12,600
税込単価
13,860
通常出荷日:1日目

【仕様】・X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ)です。・先端の交換が可能です。・ハンド...

詳細を確認
  • チップ先端幅(mm)
    0.5
  • ハンドル材質
    非磁性金属
  • チップ材質
    ポリイミド、カーボンファイバー
  • 全長(mm)
    125
  • 耐熱温度
    190℃(瞬時)、130℃(常時)
  • メーカー名
    IDEAL-TEK

型番:

4-1609-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1609-01の仕様・寸法情報

チップ先端幅(mm)
0.5
ハンドル材質
非磁性金属
チップ材質
ポリイミド、カーボンファイバー
全長(mm)
125
耐熱温度
190℃(瞬時)、130℃(常時)
メーカー名
IDEAL-TEK

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-1609-01
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ)です。
・先端の交換が可能です。
・ハンドル材質:非磁性金属
・チップ材質:ポリイミド、カーボンファイバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ) 125mm の型番4-1609-01のページです。 型番4-1609-01に関する仕様情報を記載しております。
X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ) 125mm のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X型ファイバーチップピンセット(チップ交換可能タイプ) 125mm
ファイバーチップピンセット
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
MEISTERピンセット 7A-AXAL
ファイバーチップピンセット 258-SA クリーンパック
ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンIDEAL-TEK
通常価格12,6003,520 -6,680 -13,70012,7666,268 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
チップ先端幅(mm)0.5-----
ハンドル材質非磁性金属-----
チップ材質ポリイミド、カーボンファイバーポリイミド、カーボンファイバー----
全長(mm)125--115--
耐熱温度190℃(瞬時)、130℃(常時)190℃(瞬時)、130℃(常時)200℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト