17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能フッ素グリース

通常単価(税別)
274,430327,089
税込単価
301,873359,798
通常出荷日:15日目

REACHによるPFOA規制に対応した製品です。耐熱性に優れており、ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・...

詳細を確認
  • メーカー名
    NOK
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 使用温度(℃)

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

使用温度(℃)

最小発注数量
NR2057-003
-65~+200
1個
NR2057-004
-50~+260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274,430
( 301,873 )
15日目
327,089
( 359,798 )
15日目

詳細情報

基本情報

REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
耐熱性に優れており、ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。
適用規則:REACH SVHCの第22次(2020/1/16収載)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能フッ素グリース のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能フッ素グリース
高性能白色フッ素グリース NS1001
50g フッ素グリース
スミテック F931 (フッ素グリース)
フッ素グリース スミテックF970
フッ素グリース スミテックF950
メーカーアズワン山一化学エスコ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格274,430-18,385 -14,90011,61113,02813,253
通常出荷日15日目在庫品1日目2日目2日目4日目4日目
メーカー名NOK-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト