ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
新潟精機(SK) LEDライトルーペ LL-10・LL-15 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】・ガラス基板と、乳白色の薄いオパールとの2層から成る拡散板です・高い拡散率を有し、光源の輝度分...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,745円 ( 6,320円 ) | 8日目 |
5,745円 ( 6,320円 ) | 8日目 |
5,745円 ( 6,320円 ) | 8日目 |
5,936円 ( 6,530円 ) | 8日目 |
5,936円 ( 6,530円 ) | 8日目 |
7,491円 ( 8,240円 ) | 8日目 |
9,328円 ( 10,261円 ) | 8日目 |
5,745円 ( 6,320円 ) | 8日目 |
5,745円 ( 6,320円 ) | 8日目 |
5,745円 ( 6,320円 ) | 8日目 |
5,936円 ( 6,530円 ) | 8日目 |
5,936円 ( 6,530円 ) | 8日目 |
7,491円 ( 8,240円 ) | 8日目 |
9,328円 ( 10,261円 ) | 8日目 |
【特長】
・ガラス基板と、乳白色の薄いオパールとの2層から成る拡散板です
・高い拡散率を有し、光源の輝度分布を拡散し、光強度を均一化します
・測定系、観察系の光源に用いることにより拡散板全体が明るく光り、広い範囲の照明に効果を発揮します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,196円~

アズワン
90°直角プリズムミラー
0通常価格(税別):8,597円~

アズワン
水スライドグラス
0通常価格(税別):905円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~