ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM |
|
アズワン 超透明シリコーンゴムシート |
|
アズワン ナフロン PTFEテープ TOMBO No.9001 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
38,690円 ( 42,559円 ) | 26日目 |
人造単結晶ミクロンダイヤモンドの表面を特殊な後処理を用いて意図的に荒らしてあります。
微細な凹凸が切れ刃となるため、通常のミクロンダイヤモンドより材料を効率的に除去(研磨)します。
多結晶ダイヤモンドの代替としても利用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

富士フイルム
プレシート超低圧用ツーシート
0通常価格(税別):12,359円

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

コクゴ
マグネットシート 0.5mm×1000mm1005
0通常価格(税別):6,014円

コクゴ
アクリルパイプ 透明 長さ:1m
0通常価格(税別):3,694円~

トラスコ中山
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
0通常価格(税別):16,590円~

アズワン
アクリル板(UVカット)
5通常価格(税別):11,000円