17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

断熱用セラミック(低熱膨張タイプ) 10×10

通常単価(税別)
23,404
税込単価
25,744
通常出荷日:19日目~26日目

線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。熱衝撃...

詳細を確認
  • 平行度
    10μm
  • 線膨張係数(350℃時)
    4.7×10^-6/℃
  • 面粗さ
    Ra1.6
  • 耐熱衝撃性
    350K
  • 熱伝導率
    16.3W/(m・K)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ(mm)

最小発注数量
10×10×1t
1個
10×10×3t
1個
10×10×5t
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,404
( 25,744 )
26日目
23,404
( 25,744 )
19日目
23,404
( 25,744 )
19日目

詳細情報

基本情報

線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。
熱衝撃性に強いセラミック材料です。
加工性が良くコンタミの問題がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱用セラミック(低熱膨張タイプ) 10×10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ) 10×10
窒化アルミニウム板 10×10
アルミナ丸棒(99.9%)
アルミナ丸棒 アルシント
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)
シリコン断熱ホース 10×29 2m
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格23,40423,40421,660 -9,800 -28,966 -3,950
通常出荷日19日目〜19日目10日目〜10日目〜19日目〜6日目
平行度10μm10μm----
線膨張係数(350℃時)4.7×10^-6/℃4.6×10^-6/℃----
面粗さRa1.6Ra1.6----
耐熱衝撃性350K-----
熱伝導率16.3W/(m・K)184W/(m・K)(400℃)25W/(m/K)(400℃)25W/(m/K)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト