17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窒化アルミニウム板 10×10

通常単価(税別)
23,404
税込単価
25,744
通常出荷日:19日目

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部...

詳細を確認
  • 平行度
    10μm
  • 線膨張係数(350℃時)
    4.6×10^-6/℃
  • 面粗さ
    Ra1.6
  • 熱伝導率
    184W/(m・K)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

最小発注数量
10×10×1t
1個
10×10×3t
1個
10×10×5t
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,404
( 25,744 )
19日目
23,404
( 25,744 )
19日目
23,404
( 25,744 )
19日目

詳細情報

基本情報

熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。
Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窒化アルミニウム板 10×10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窒化アルミニウム板 10×10
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ) 10×10
アルミナ丸棒(99.9%)
アルミナ丸棒 アルシント
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
アルミニウム板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,40423,40421,660 -9,800 -38,793 -3,359 -
通常出荷日19日目19日目〜10日目〜10日目〜1日目〜8日目〜
平行度10μm10μm--10μm-
線膨張係数(350℃時)4.6×10^-6/℃4.7×10^-6/℃--4.6×10^-6/℃-
面粗さRa1.6Ra1.6--Ra1.6-
熱伝導率184W/(m・K)16.3W/(m・K)(400℃)25W/(m/K)(400℃)25W/(m/K)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト