17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショックコード 50m巻

通常単価(税別)
11,078円~13,450円
税込単価
12,186円~14,795円
通常出荷日:8日目~10日目

ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。

  • 詳細タイプ
    50m巻
  • 材質詳細
    ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
  • メーカー名
    Tex Technology
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 太さ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色

太さ(mm)

最小発注数量
赤
Φ5
1個
赤
Φ6
1個
青
Φ5
1個
青
Φ6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,078円
( 12,186円 )
10日目
13,450円
( 14,795円 )
8日目
11,078円
( 12,186円 )
8日目
13,450円
( 14,795円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックコード 50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックコード 50m巻
ショックコード 50m巻 黒
ショックコード 白
ヘルメット用ライン HL-D
ヘルメット用ライン HL-E
汗とりパッド(弱粘着タイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,078円-7,577円 -7,044円 -2,617円 -2,617円 -5,467円
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目〜8日目8日目1日目
詳細タイプ50m巻50m巻----
材質詳細ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)---
メーカー名Tex TechnologyTex TechnologyTex Technology---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト