ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 ステンレス リングキャッチ |
|
エスコ アイナット(溶融亜鉛メッキ) |
|
水本機械製作所 ステンレス(SUS304) ネジシャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,622円 ( 13,884円 ) | 8日目 |
13,278円 ( 14,606円 ) | 8日目 |
16,583円 ( 18,241円 ) | 8日目 |
23,792円 ( 26,171円 ) | 10日目 |
36,597円 ( 40,257円 ) | 8日目 |
7,044円 ( 7,748円 ) | 1日目 |
7,470円 ( 8,217円 ) | 45日目 |
9,516円 ( 10,468円 ) | 35日目 |
11,431円 ( 12,574円 ) | 35日目 |
13,278円 ( 14,606円 ) | 10日目 |
19,731円 ( 21,704円 ) | 10日目 |
35,633円 ( 39,196円 ) | 8日目 |
44,334円 ( 48,767円 ) | 8日目 |

アズワン
ショックコード 50m巻 黒

トラスコ中山
アイボルト (ステンレス製)

ニッサチェイン
Sフック ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):532円~

エスコ
ゴムバンド(厚み1.1mm)
5通常価格(税別):3,676円~

ユタカメイク
バンジーコード
4.8通常価格(税別):213円~

共和
ゴムバンドオーバンド 1kg袋
4.7通常価格(税別):3,116円~

三友産業
バンジー丸ゴム
4.7通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):333円~

ユタカメイク
ボール止めバンジーコード
4通常価格(税別):212円~

エスコ
エスコ バンジーコード 120m EA628WH-5
0通常価格(税別):7,800円~