17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ディスクグラインダ FG10SB3

通常単価(税別)
17,51311,043
税込単価
19,26412,147
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・使いやすいスタンダードモデル【用途】・金属のバリ取りや切断、表面仕上げ・石カワラ、タイル、石...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    12000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    5.9
  • 消費電力 (W)
    560
  • コード長さ (m)
    1.8(2心)
  • 最大出力 (W)
    580
  • トイシ寸法(外形×厚さ×穴径) (mm)
    100×4×15
  • 標準付属品
    レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ

型番:

FG10SB3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG10SB3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
12000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
5.9
消費電力(W)
560
コード長さ(m)
1.8(2心)
最大出力(W)
580
トイシ寸法(外形×厚さ×穴径)(mm)
100×4×15
標準付属品
レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG10SB3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,51311,043
( 12,147 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいスタンダードモデル
【用途】
・金属のバリ取りや切断、表面仕上げ
・石カワラ、タイル、石材などの溝入れ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ FG10SB3の型番FG10SB3のページです。 型番FG10SB3に関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ FG10SB3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ FG10SB3
電気ディスクグラインダ FG10SC3
ディスクグラインダー G10MH
電気ディスクグラインダ G18BYE
ダイヤル式変速付きディスクグラインダ G10VE2
電気ディスクグラインダ 3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格17,51313,03914,13947,10326,76122,939
通常出荷日6日目4日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100180100125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)12000120001200066002800~100009500
2重絶縁機能有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト