17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スミポリゴン SVVC型ホルダ

通常単価(税別)
42,50051,700
税込単価
46,75056,870
通常出荷日:1日目

【特長】・高剛性・高精度・工具交換時間短縮・クーラント対応(~1MPa)・スクリューオン

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,500
( 46,750 )
1日目
44,800
( 49,280 )
1日目
44,800
( 49,280 )
1日目
51,700
( 56,870 )
1日目
51,700
( 56,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性・高精度
・工具交換時間短縮
・クーラント対応(~1MPa)
・スクリューオン

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミポリゴン SVVC型ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミポリゴン SVVC型ホルダ
スモールツールホルダ SVVC型(外径・倣い加工)
外径ホルダ PVVN型(外径・倣い加工)
DCLN-JCT型ホルダ(外径・端面加工、クーラントホルダ)
外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)
SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型
メーカー住友電工ハードメタル京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格42,500-6,980 -8,080 -19,2308,170 -22,255 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 面取り外径 / 端面
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161116121616
勝手なしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト