17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 重量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ
通常単価(税別)
41,74156,537
税込単価
45,91562,191
通常出荷日:2日目

【特長】・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保・耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

About TOUGH

縦置インサートならではのタフな切削を追求。

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 製品仕様
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保します。また、切削加工中の負荷を受ける厚み(S1>S2)が大きくなるため、耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます。
VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 製品仕様
広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプします。切削加工中の振動による、インサートのブレを抑えます。
開発者の声
破壊試験を積み重ね、生み出された耐久性。

耐久性を向上させるため、まずはカッタに負荷をかけて壊すことから開発を始めました。壊れた際の理由を分析し、改良したものをつくっては、また壊す。この作業を納得いくまで積み重ねました。破壊試験を徹底し、耐久性を追求した結果、無人運転や高能率加工に最適なカッタが実現できました。

About MULTI

多機能カッタとしての課題を解決。

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 製品仕様3

開発者の声
試行錯誤のうえ、業界の課題を解決した。

切りくずの排出性や縦刃カッタ本来の切削性能を保ちつつ、ランピング加工に対応する多機能性を実現しているのが、インサートの面と面のバランスです。縦刃カッタの多くは、ランピング加工時に専用のインサートに付け替える必要があります。2種類のインサートを管理する手間を省くことや付け間違いを防ぐためにも、インサートの共通化は重要なポイントと位置付けました。そんなインサートの面の設計にこだわり抜き、試行錯誤を繰返した末、業界内における課題のひとつを解決できたと思います。

さまざまな加工形態に対応。

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 製品仕様4

(1)肩削り加工  (2)ランピング加工  (3)ポケット加工  (4)3次元倣い加工  (5)溝加工  (6)ヘリカル加工  (7)正面削り加工

性能・試験情報

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 性能試験
VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 性能試験2
VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 性能試験3

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

対応部品

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 使用例

*締付けトルク(N・m):TPS40F1=3.0

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材切削状態別ブレーカ選択表
VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削

乾式切削

切削速度

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削2

切込み量と送り量

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削3

湿式切削

切削速度

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削4

切込み量と送り量

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削5

ランピング加工、ヘリカル加工条件

ランピング加工

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削6

ヘリカル加工

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削7

加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削8

*最大ランピング角度で、最大切込み量8mmに達するまでの距離L(=8/tan α)を示しています。

プランジ加工、穴あけ加工条件

加工条件は各右下表をご参照ください。1刃当たりの送り量fz、切削速度は、溝加工の条件に準じます。

プランジ加工

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削9

穴あけ加工

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 推奨切削10

切削条件時の注意

乾式切削/湿式切削

  • 1)本切削条件はスタンダードシャンクタイプ(呼び記号末尾S)、アーバタイプにおける目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
  • 2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量、送り量を推奨条件の下限、もしくはそれ以下に下げてご使用ください。
    ・工具突出しが長い場合(ロングシャンク、スクリューインタイプを使用など)
    ・機械剛性、被削材の剛性、被削材取付け剛性が低い場合
    ・ポケット加工時のコーナR部
  • 3)径方向の切込み量(ae)が0.5DC以上の場合、刃数の少ないタイプを推奨します。
  • 4)仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
  • 5)推奨より高い切削条件や長期的な使用などによりねじが疲労し、切削中に破損する恐れがあります。定期的にねじを交換してください。

ランピング加工、ヘリカル加工

1)上表のランピング角度で延性の高い材料を加工する場合は、切りくずが伸びる可能性があります。

プランジ加工

1)ステップ送りは不要です。

穴あけ加工

1)切りくずが飛散しやすいので、安全には十分ご注意ください。
2)切りくず除去のため、エアブロー(アルミニウム合金加工時はクーラント)を使用しながら加工してください。

適用被削材

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ 適用被削材

P:鋼、M:ステンレス鋼、K:鋳鉄、N:非鉄金属、S:難削材、H:高硬度鋼

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

重量

(kg)

取付ネジサイズ CRKS

(mm)

フランジ径 DCSFMS

(mm)

最小発注数量
25
57
2
35
0.1
M12
23.5
1個
28
57
2
35
0.12
M12
23.5
1個
32
63
2
40
0.2
M16
28.5
1個
32
63
3
40
0.19
M16
28.5
1個
35
63
2
40
0.22
M16
28.5
1個
35
63
3
40
0.22
M16
28.5
1個
40
63
3
40
0.26
M16
28.5
1個
40
63
4
40
0.26
M16
28.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,741
( 45,915 )
2日目
44,957
( 49,453 )
2日目
47,725
( 52,498 )
2日目
51,385
( 56,524 )
2日目
50,504
( 55,554 )
2日目
54,165
( 59,582 )
2日目
52,402
( 57,642 )
2日目
56,537
( 62,191 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保
・耐欠損性に優れ、高能率加工でも安心して加工できます
・広い着座面を設けることにより、インサートがより強固にクランプし振動による、インサートのブレを抑えます
・クーラント穴あり

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VPX300 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ
VPX200 AM 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ スクリューインタイプ
VPX300 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ
VPX300 AR/CA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ
VPX200 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ
VPX200 AR 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ アーバタイプ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格41,741-33,701 -41,741 -47,725 -33,701 -42,545 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
最大切り込み深さ (Ap)(mm)118111188

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング