17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

力こぶビット(スレンダータイプ) No.2×110L(5本入)【5個入り】

力こぶビット(スレンダータイプ) No.2×110L(5本入)
通常単価(税別)
2,071円~2,263円
税込単価
2,278円~2,489円
通常出荷日:2日目

ねじ頭が見やすいスリムな先端形状のビット。【特長】・アンビルを傷めにくい特殊断面形状・トーションと力こ...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
65
1パック

5個入り

85
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071円
( 2,278円 )
2日目
2,263円
( 2,489円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ねじ頭が見やすいスリムな先端形状のビット。
【特長】
・アンビルを傷めにくい特殊断面形状
・トーションと力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少する
・マグネット入り
・18V対応
・耐摩耗
・HRC60
【用途】
・インパクトドライバ、オイルパルスドライバ用

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

力こぶビット(スレンダータイプ) の仕様

力こぶビット(スレンダータイプ) の外形寸法

力こぶビット(スレンダータイプ) の外形寸法

力こぶビット(スレンダータイプ) のパッケージ

力こぶビット(スレンダータイプ) のパッケージ

力こぶビットの構造図

力こぶビットの構造図

※製品画像はイメージです。

0033-5700、0033-5701の仕様

  • 全長(L):65mm(0033-5700)85mm(0033-5701)
  • 六角軸二面幅(H):6.35mm
  • 適用小ねじ、タッピンねじ径:3~5mm
  • 適用木ねじ径:3.1~4.8mm

適用機種

コードレス、100V、エア、インパクトドライバ
WH 7DL、WH 9DM2、WH 10DAL、WH 14DDL、WH 14DDL2、WH 18DDL、WH 18DDL2、WH 36DA、WH 14DKL、WH 18DKL、WH 10DCL、WH14DCL、WH 12H2、WH12AB2、WH 12VE、WM 10DBL、WM 14DBL、WM 18DBL、WHP 14DBL、WHP 18DBL、WP 12VA、(旧形)WH 6DC、WH 9DM/12DM、WH 10DL、WH 12DAF2、WH 12DM2/12DMR、WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、WH 14DBAL、WH 14DBAL2、WH 14DBEL、WH 18DBAL2、WH 18DBDL、WH 18DBEL、WP 12DM、WP 14DSL、WH 12VC/VD、WP 10 A、〈変換アダプタ使用〉(旧形)WH 14DA、(インパクトレンチ)〈ビットアダプタ使用〉WR 14DBAL2、WR 14DSL、(旧形)WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DH/14DM、WR 14DMR、WR 14DBAL、WR 18DL

※インパクトレンチは使用不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

力こぶビット(スレンダータイプ) No.2×110L(5本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
力こぶビット(スレンダータイプ) No.2×110L(5本入)
両頭ビット(マグネット入) No.M-B43
サキスボスリムトーションビット(5本組) No.SDT5P
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
段付ゴールドビット(5本組)
コンビトーションビット 5本組
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ベッセルベッセルANEXベッセルEARTH MAN
通常価格2,071円-488円 -1,445円 -2,552円1,419円1,213円
通常出荷日2日目6日目2日目2日目4日目5日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト