ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 46日以内

パッシブ・プローブ 10:1 250MHz 1.2m

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円
通常出荷日:46日目

パッシブ・プローブ、10:1、250MHz、1.2m。【特長】・安全定格:CAT III 600V・分...

詳細を確認

型番:

U1561A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U1561Aの仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
詳細タイプ
10:1オシロスコープ・プローブ
周波数(Hz)
0~250M
仕様
長さ:1.2m
電圧(V)
CAT III 600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U1561A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999円
( 1,099,999円 )
46日目

詳細情報

基本情報

パッシブ・プローブ、10:1、250MHz、1.2m。
【特長】
・安全定格:CAT III 600V
・分圧比:10:1
・周波数レンジ:0~250MHz
・入力キャパシタンス:16pF
・長さ:1.2m
・U1561Aパッシブ・プローブは、U1600シリーズ・ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープで使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッシブ・プローブ 10:1 250MHz 1.2mの型番U1561Aのページです。 型番U1561Aに関する仕様情報を記載しております。
パッシブ・プローブ 10:1 250MHz 1.2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッシブ・プローブ 10:1 250MHz 1.2m
Mac 8 ST-1-1 チェック端子
Staubli EB1 絶縁体 マルチラム付きΦ1mmソケット
テストリード棒 PVC製 1.2m
ターミナル T-1シリーズ
Mac 8 ST-2-1 チェック端子
メーカーキーサイト・テクノロジーマックエイトストーブリ(旧マルチコンタクト)エスコサトーパーツマックエイト
通常価格999,999円30円340円 -2,422円1,093円 -30円
通常出荷日46日目5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目5日目
商品区分その他関連部品テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子
詳細タイプ10:1オシロスコープ・プローブ-----
周波数(Hz)0~250M-----
仕様長さ:1.2m-----
電圧(V)CAT III 600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト