ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 46日以内

USBスタンダードAタイプ-ミニタイプBインターフェースケーブル 1m

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円
通常出荷日:46日目

データ転送用USBスタンダードAタイプ-ミニタイプBインターフェースケーブル1m。

型番:

U5762A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U5762Aの仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
詳細タイプ
USBスタンダードAタイプ-ミニタイプBインターフェースケーブル
仕様
長さ:1m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
U5762A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999,999円
( 1,099,999円 )
46日目

詳細情報

基本情報

データ転送用USBスタンダードAタイプ-ミニタイプBインターフェースケーブル1m。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBスタンダードAタイプ-ミニタイプBインターフェースケーブル 1mの型番U5762Aのページです。 型番U5762Aに関する仕様情報を記載しております。
USBスタンダードAタイプ-ミニタイプBインターフェースケーブル 1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBスタンダードAタイプ-ミニタイプBインターフェースケーブル 1m
ワニ口クリップケーブル(1A)
電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB
ワニ口クリップケーブル(3A)
メーカーキーサイト・テクノロジーミスミ三商アズワン岩崎通信機ミスミ
通常価格999,999円1,450円 -47,478円37,256円7,230円2,091円 -
通常出荷日46日目在庫品1日目〜2日目1日目9日目在庫品1日目〜
商品区分その他関連部品テストリード・プローブ関連データロガーデータロガーテストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
詳細タイプUSBスタンダードAタイプ-ミニタイプBインターフェースケーブル-----
仕様長さ:1m-----
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト