ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

チップソー(木材用)

通常単価(税別)
7,836
税込単価
8,620
通常出荷日:2日目

【特長】・段付きチップと組刃で鋭い切れ味!165mm丸のこに最適!・高硬度フッ素コーティング、長寿命特...

詳細を確認

型番:

0037-5953
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0037-5953の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.5
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
45
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0037-5953
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,836
( 8,620 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段付きチップと組刃で鋭い切れ味!165mm丸のこに最適!
・高硬度フッ素コーティング、長寿命特殊チップ採用で軽快な切れ味と長寿命を両立
・外径165mm、鋸身厚1.0mm、アサリ幅1.5mm、取り付け穴径20mm、刃数45
・適用機種:のこ刃直径165mm全機種

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(木材用)の型番0037-5953のページです。 型番0037-5953に関する仕様情報を記載しております。
チップソー(木材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(木材用)
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
軽天用チップソー
鉄・ステンレス兼用 チップソー
グローバルソー ステンレス用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格7,8367,6586,74015,3488,4687,876
通常出荷日2日目3日目2日目5日目5日目1日目
主要切断材質木質系建材木質系建材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレスステンレス
外径(mm)165216165305180180
刃厚(mm)1.52.21.421.41.5
内径(mm)2025.42025.42020
歯数(山数)(P)458040604064

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました