ツール用品技術窓口

電気ドリル D6SH

通常単価(税別)
11,037
税込単価
12,141
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・コンパクト!・高速タイプ!・最大穴あけ能力(mm):鉄工6.5・木工9・チャック能力(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    4300
  • チャック能力 (mm)
    0.5~ 6.5
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    240
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    6.5
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    9
  • 長さ (mm)
    206
  • 高さ (mm)
    148
  • コード
    2心・2.5m
  • 標準付属品
    ストッパ組、チャックハンドル
  • 取付チャック
    ねじ(U3/8"-24)チャック6.5TLRA
  • 重量 (g)
    900
  • 仕様
    二重絶縁、高速形、樹脂ボディ

型番:

D6SH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D6SHの仕様・寸法情報

商品タイプ
[電気ドリル] 電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
4300
チャック能力(mm)
0.5~ 6.5
電源(V)
単相100
電流(A)
2.5
消費電力(W)
240
穴あけ能力:鉄工(mm)
6.5
穴あけ能力:木工(mm)
9
長さ(mm)
206
高さ(mm)
148
コード
2心・2.5m
標準付属品
ストッパ組、チャックハンドル
取付チャック
ねじ(U3/8"-24)チャック6.5TLRA
重量(g)
900
仕様
二重絶縁、高速形、樹脂ボディ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D6SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,037
( 12,141 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト!
・高速タイプ!
・最大穴あけ能力(mm):鉄工6.5・木工9
・チャック能力(mm):0.5~6.5
・電流:2.5A
・回転数(min-1):4,300
・コード:2心・2.5m
・取付チャック:ねじ(U3/8"-24)チャック6.5TLRA
・標準付属品:ストッパ組・チャックハンドル
【用途】
・各種金属、木材、プラスチックなどの穴あけ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル D6SHの型番D6SHのページです。 型番D6SHに関する仕様情報を記載しております。
電気ドリル D6SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ドリル D6SH
電気ドリル D13
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
変速ドリル D13VF
変速ドリル D10VH2
電気ボーラー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格11,03728,87530,34431,14016,56134,985
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))4300650高速0~2900・低速0~10000~8500~26001300
チャック能力(mm)0.5~ 6.51.5~131.5~132.0~13.01.5~102.0~13.0
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
電流(A)2.57.68.67.57.29
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト