17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ディスクグラインダ 3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付

通常単価(税別)
24,161円
税込単価
26,577円
通常出荷日:4日目

【特長】・電気用品安全法新基準対応・信頼のアルミダイキャストボディシリーズ!【用途】・鉄、青銅、アルミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
    無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9500
  • 2重絶縁機能有無
    無
  • 電源 (V)
    単相100
  • 定格電流 (A)
    8
  • 消費電力 (W)
    760
  • コード長さ (m)
    2.5(3心)
  • 標準付属品
    レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル

型番:

G13S5(E)
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G13S5(E)の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
無
無負荷回転数(min-1)
9500
2重絶縁機能有無
無
電源(V)
単相100
定格電流(A)
8
消費電力(W)
760
コード長さ(m)
2.5(3心)
標準付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
G13S5(E)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,161円
( 26,577円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法新基準対応
・信頼のアルミダイキャストボディシリーズ!
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし
・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ 3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付の型番G13S5(E)のページです。 型番G13S5(E)に関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ 3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ 3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付
電気ディスクグラインダ FG10SC3
電気ディスクグラインダ G18BYE
100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200
ディスクグラインダ 9533
100mm電子ディスクグラインダ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格24,161円14,364円51,487円 -18,905円21,669円29,110円
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125100180100100100
変速機能有無無無無無無有
無負荷回転数(min-1)950012000660012,000120002800-10500
2重絶縁機能有無無有有無無有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト