17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

突刺し測定用(ニードル形) pH電極

  • 商品タイプ
    pH計
  • 測定範囲
    0~12pH
  • 使用温度 (℃)
    0~60
  • 直径 (mm)
    12
  • 電極部の全長 (mm)
    150

型番:

6252-10D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6252-10Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
0~12pH
使用温度(℃)
0~60
直径(mm)
12
電極部の全長(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6252-10D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,018円
( 33,020円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
水溶液測定も可能な突刺し電極。
・使用温度:0~60℃
・必要サンプル量:12mL
・測定範囲:0~12pH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突刺し測定用(ニードル形) pH電極の型番6252-10Dのページです。 型番6252-10Dに関する仕様情報を記載しております。
突刺し測定用(ニードル形) pH電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突刺し測定用(ニードル形) pH電極
フラット形 pH複合電極
極細試験管用 pH複合電極
防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)
汎用電気伝導率用セル(浸せき形)
汎用電気伝導率用セル(流通形)
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格30,018円24,175円62,810円35,758円58,952円87,611円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプpH計pH計pH計導電率計導電率計導電率計
測定範囲0~12pH0~12pH0~14pH0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度(℃)0~600~500~600~800~1000~60
直径(mm)12123---
電極部の全長(mm)150150291---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました