17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアホースソケット

通常単価(税別)
3,640円~3,736円
税込単価
4,004円~4,110円
通常出荷日:9日目

エアホースソケット。

  • 詳細タイプ
    エアホースソケット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 使用ホース内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

使用ホース内径

(mm)

最小発注数量
7
1個
8.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
9日目
3,736円
( 4,110円 )
9日目

詳細情報

基本情報

エアホースソケット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアホースソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホースソケット
コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS
4,000bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
エアナッター"ナットツール"
SI ベルトペーパー12×330mm 60番 (50本入)
“大型ハンディーエアーリール”
メーカーHiKOKI(旧日立工機)コンパクトツールエスコポップリベット・ファスナー信濃機販日平機器
通常価格3,640円-39,986円21,318円301,966円5,541円61,431円 -
通常出荷日9日目1日目2日目1日目1日目1日目
詳細タイプエアホースソケット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト