ツール用品技術窓口

コードレスニブラ CN18DSL

通常単価(税別)
52,916円
税込単価
58,208円
通常出荷日:1日目

【特長】・クラストップの作業量・14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使えます・切断方向変更...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    18
  • ストローク数 (min-1)
    2500
  • 切断能力:鋼板 (mm)
    1.6
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    1.2
  • 重量 (Kg)
    2.1

型番:

CN18DSL(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CN18DSL(NN)の仕様・寸法情報

電源(V)
18
ストローク数(min-1)
2500
切断能力:鋼板(mm)
1.6
切断能力:ステンレス(mm)
1.2
付属品
無
重量(Kg)
2.1

絞り込み条件

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CN18DSL(NN)

付属品

最小発注数量
無
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,916円
( 58,208円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラストップの作業量
・14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使えます
・切断方向変更可能(3方向)
・電池残量表示付
・最小切断半径:40mm
・1充電当たりの切断長さ(目安):約25m(条件:軟鋼板(SPCC)厚さ1.6mm、BSL1860使用時)、切断速度約1.8m/min
・同時冷却方式で、約30分で充電完了
・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスニブラ CN18DSLの型番CN18DSL(NN)のページです。 型番CN18DSL(NN)に関する仕様情報を記載しております。
コードレスニブラ CN18DSLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスニブラ CN18DSL
ニブラ CN16SA
ニブラ SI-4600
充電式ニブラJN161D
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)信濃機販マキタ
通常価格52,916円45,537円48,078円47,526円 -
通常出荷日1日目4日目6日目3日目
電源(V)18---
ストローク数(min-1)2500---
切断能力:鋼板(mm)1.6---
切断能力:ステンレス(mm)1.2---
重量(Kg)2.11.6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニブラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました