ツール用品技術窓口

セーバーソー CR12VY

通常単価(税別)
44,867円
税込単価
49,354円
通常出荷日:3日目

【特長】・高回転・パワフルモーター搭載!無断変速スイッチ採用により、作業に応じて回転数を調整・ブレード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セーバーソー
  • 電圧 (V)
    単相100
  • ストローク数 (min-1)
    0~5500
  • ストローク (mm)
    10
  • 消費電力 (W)
    320
  • 二重絶縁
    有
  • 長さ (mm)
    329
  • 高さ (mm)
    109
  • 質量(g)
    1400
  • 切断能力 (mm)
    パイプ:120/木材:55/軟鋼材:3.5/鋼管:25.4
  • コード (m)
    2心・5
  • 標準付属品
    湾曲ブレード(江戸目(細目))、ブレードNo.107、ケース、六角棒スパナ

型番:

CR12VY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CR12VYの仕様・寸法情報

商品タイプ
セーバーソー
電圧(V)
単相100
ストローク数(min-1)
0~5500
ストローク(mm)
10
消費電力(W)
320
二重絶縁
有
長さ(mm)
329
高さ(mm)
109
付属有無
付属有り
質量(g)
1400
切断能力(mm)
パイプ:120/木材:55/軟鋼材:3.5/鋼管:25.4
コード(m)
2心・5
標準付属品
湾曲ブレード(江戸目(細目))、ブレードNo.107、ケース、六角棒スパナ
-
-

絞り込み条件

  • 付属有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR12VY

付属有無

最小発注数量
付属有り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,867円
( 49,354円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高回転・パワフルモーター搭載!無断変速スイッチ採用により、作業に応じて回転数を調整
・ブレード着脱ツールレス機構採用
・LEDライトで手元も明るく

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソー CR12VYの型番CR12VYのページです。 型番CR12VYに関する仕様情報を記載しております。
セーバーソー CR12VYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソー CR12VY
セーバソー CR13V2
電子セーバソー CR13VEY
セーバーソー GSA1100E
セーバーソー GSA1200PE
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュエスコ
通常価格44,867円30,649円48,182円34,794円36,234円90,392円
通常出荷日3日目1日目4日目1日目2日目6日目
商品タイプセーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソーカットソーカットソーセーバーソー
電圧(V)単相100AC100AC100100(50-60Hz)100(50-60Hz)100
ストローク数(min-1)0~55000~28000~30000~27000~2900800~2000
ストローク(mm)102932282826
消費電力(W)32010101050110012001150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました