17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸のこ C6SS/C7SS

通常単価(税別)
22,81025,489
税込単価
25,09128,038
通常出荷日:2日目

シンプルな機能で手軽に切断。

  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 定格電流 (A)
    11
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5500
  • 能力(取付け穴径) (mm)
    20
  • ベース材質
    鉄板
  • コード (m)
    2心・5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 切込深度(90度)(mm)

  • 切込深度(45度)(mm)

  • 能力(のこ刃直径)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

切込深度(90度)

(mm)

切込深度(45度)

(mm)

能力(のこ刃直径)

(mm)

質量

(g)

標準付属品

最小発注数量
0~57
0~38
165
3400
165mmチッブソー(刃数52 コードNo.0032-0267)、ボックススパナ、ガイド
1個
0~68
0~46
190
3600
190mmチッブソー(刃数52 コードNo.0032-0268)、ボックススパナ、ガイド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,810
( 25,091 )
2日目
25,489
( 28,038 )
2日目

詳細情報

基本情報

シンプルな機能で手軽に切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸のこ C6SS/C7SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸のこ C6SS/C7SS
165mm 丸のこ C6SS-100V
190mm 丸のこ C7SS-100V
電気マルノコ SS2001ASP
卓上スライド丸のこ FC7FSB
深切り電子丸のこ C5MEY
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格22,810-19,07521,92931,54250,20834,249
通常出荷日2日目4日目1日目3日目4日目4日目
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)105010501050114010501050
定格電流(A)111111121112
無負荷回転数(min⁻¹)550055005500470060007000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト