ツール用品技術窓口

クーラントホルダ用配管部品 カプラ CP-ST-R1/8

通常単価(税別)
7,522円
税込単価
8,274円
通常出荷日:2日目

京セラ クーラントホルダ用配管部品 カプラ CP-ST-R1/8。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CP-ST-R1/8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CP-ST-R1/8の仕様・寸法情報

種類詳細
カプラ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-ST-R1/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,522円
( 8,274円 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ クーラントホルダ用配管部品 カプラ CP-ST-R1/8。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントホルダ用配管部品 カプラ CP-ST-R1/8の型番CP-ST-R1/8のページです。 型番CP-ST-R1/8に関する仕様情報を記載しております。
クーラントホルダ用配管部品 カプラ CP-ST-R1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントホルダ用配管部品 カプラ CP-ST-R1/8
クーラントホルダ用配管部品 継手
クーラントホルダ用配管部品 ホース HSシリーズ
配管用コネクタ
バイト用ホース接続用ねじ PLUGG1/8-6.5TL360
シャンク配管用アダプタ
メーカー京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格7,522円4,201円 -37,391円 -5,960円 -1,210円12,898円
通常出荷日2日目2日目2日目3日目1日目3日目
種類詳細カプラ-ホース配管用コネクタホース接続用ねじ配管用アダプタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト