17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)

通常単価(税別)
19,68824,565
税込単価
21,65727,022
通常出荷日:2日目

京セラ 自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(1)豊富なラインナップ。多様なニーズに細やかに対応。

チップ:コーナR0.00mmがラインナップに追加

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 関連画像
  • 研磨ブレーカ:良好な切れ味/豊富なラインナップ
  • 3次元GLブレーカ:優れた切りくず処理性能/安定加工実現

(2)優れた切りくず処理 3次元GLブレーカ

GLブレーカは、溝加工・横送り加工ともに、切りくずを安定的に処理(GBF32R075-005GLは横送り不可)

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 関連画像

左右ドット:切りくずを良好にコントロール
先端ドット:低送り時に切りくずをカールさせ細かく切断。詰まりを抑制

(3)良好な加工面品位

GLブレーカは、高送り時の切りくず処理が安定しているため、溝壁面の面粗さ良好

性能・試験情報

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 切りくず処理比較

切削条件:Vc=80m/min、刃幅1mm、被削材:SUS304

加工実例

<ノズル部品 SUS>

  • Vc = 45 m/min
  • f = 0.05 mm/rev
  • 溝深さ 0.6 mm、Wet
  • KGBFR1212JX-16F
  • GBF32R100-005GL PR1535

 

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 関連画像

GLブレーカ PR1535/他社品A

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 関連画像

他社品Aは切りくずが不安定で、ワークに絡む事があったがGLブレーカは、切りくずが絡むこと無く安定しており良好
(ユーザー様の評価による)

■溝壁面 面粗さ比較(京セラ社比較)

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 溝壁面 面粗さ比較

■切りくず処理比較(京セラ社比較)

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 切りくず処理比較

切削条件:Vc=80m/min、d=1.5mm、f=0.03~0.05mm/rev、刃幅1mm
被削材:SCM415

外形図

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 外形図

左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します

使用方法・使用事例

使用方法

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

GBF

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)関連画像

GBF-000F(rε=0.00)

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)関連画像

GBF-GL

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)関連画像

★第1推奨、☆第2推奨

適用被削材

第1推奨材種

MEGACOAT PR1215
ステンレス鋼MEGACOAT NANO PR1535
非鉄金属・鋳鉄GW15

注意・禁止事項

・ GBFとGBAの互換性について

  • (1)GBF(チップ)をKGBA/KGBAS(ホルダ)に装着する事が可能です
    注意:最大溝深さは、ホルダ制限値の2.5mmとなります
  • (2)GBA(チップ)をKGBF-F(ホルダ)に装着する事ができます
    注意:ホルダ取り付け時のすくい角は11°になります

・ 最大加工径の制限について

最大溝深さ3mm時の最大加工径はφ51mm
2.7mm時はφ100mm、2.5mm以下ではφ200mmです
最大加工径を超えたワークは、ホルダに干渉するため加工できません

・ 溝深さ3mm加工時

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ) 注意

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

全長

(mm)

刃先距離

(mm)

最小発注数量
15
85
6
1個
17
90
6
1個
17
120
6
1個
18
90
6
1個
18
120
6
1個
20
120
6
1個
23
120
10
1個
23
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,688
( 21,657 )
2日目
21,144
( 23,258 )
2日目
21,144
( 23,258 )
2日目
21,144
( 23,258 )
2日目
21,144
( 23,258 )
2日目
22,450
( 24,695 )
2日目
24,565
( 27,022 )
2日目
24,565
( 27,022 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ 自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)
自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT
溝入れホルダ KGDS-S型(直角タイプ:90°, 分割型)
極小径端面溝入れ(ツインバー) S..-STW型(横置きチップ用丸シャンク)
極小径端面溝入れ(ツインバー) STWS型(縦置きチップ用角シャンク:L型タイプ)
小物部品外径溝入れ加工用ホルダ SH-GTAF
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル
通常価格19,688-22,729 -16,768 -18,289 -9,944 -21,493 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目2日目
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)0.25~30.25~33.0~4.00.5~20.5~20.25~3.0
最大溝深さ(mm)0.6~3310333
勝手-
ホルダ角度(°)009009090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト