ツール用品技術窓口
京セラ・TNGG-M-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,091円 ( 1,200円 ) | 2日目 |
955円 ( 1,051円 ) | 2日目 |
955円 ( 1,051円 ) | 2日目 |
955円 ( 1,051円 ) | 2日目 |
京セラ・TNGG-M-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

ミスミ
ミスミ・DNMG-FD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):680円

タンガロイ
タンガロイ・CCGT-FN-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,400円~

タンガロイ
タンガロイ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,211円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):634円~

京セラ
VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,005円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~