ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

切削工具用部品 ネジ
京セラ
切削工具部品 レンチ・スパナ
京セラ
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
京セラ
  • <
  • >

ウェッジスクリュー

通常単価(税別)
942円
税込単価
1,036円
通常出荷日:2日目

【特長】・ドリル関連部品ウェッジスクリュー・A:M6×1.0・B:18mm・F:T15・トルク:3.5...

詳細を確認
  • 種類
    ねじ

型番:

W6X18N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W6X18Nの仕様・寸法情報

種類
ねじ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
W6X18N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942円
( 1,036円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル関連部品ウェッジスクリュー
・A:M6×1.0
・B:18mm
・F:T15
・トルク:3.5N・m

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェッジスクリューの型番W6X18Nのページです。 型番W6X18Nに関する仕様情報を記載しております。
ウェッジスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェッジスクリュー
インサートクランプスクリュセット
クランプキー
DeepTriDrill用ガイドパッド GP
面取りリング TDX-CF形
MCTR/TRLG用ガイドパッド
メーカー京セラ大昭和精機タンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格942円6,698円 -440円 -4,239円28,283円4,347円 -
通常出荷日2日目5日目1日目1日目1日目1日目〜
種類ねじねじクランプキーガイドパッド面取りリングガイドパッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました