17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カートリッジ本体

通常単価(税別)
24,134円
税込単価
26,547円
通常出荷日:2日目

【特長】鋳鉄高速仕上げ加工用PPCMカッタのカートリッジ本体部分。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類

最小発注数量
カートリッジ本体(90°)
1個
カートリッジ本体(88°)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,134円
( 26,547円 )
2日目
24,134円
( 26,547円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
鋳鉄高速仕上げ加工用PPCMカッタのカートリッジ本体部分。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ本体
MFLN用部品 シート
フェースミル用T型レンチ
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
カートリッジ
カートリッジ(ハイボアファイン用)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格24,134円8,290円2,465円3,258円7,230円 -32,825円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
フライスホルダー用品種類カートリッジ・ユニットシート・敷板レンチ押え金カートリッジ・ユニットカートリッジ・ユニット
適用機種PPCMシリーズミーリングカッタ(フェースミル)MFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタMFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッターMFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト