ツール用品技術窓口

MFK-SF フェースミル用調整ねじ

  • フライスホルダー用品種類
    ネジ・スクリュー
  • 種類
    調整ねじ
  • 適用機種
    MFK-SFシリーズフェースミル
  • A (mm)
    M5×0.8
  • B (mm)
    19

型番:

AJ-519TR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AJ-519TRの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
種類
調整ねじ
適用機種
MFK-SFシリーズフェースミル
A(mm)
M5×0.8
B(mm)
19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AJ-519TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161円
( 2,377円 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 MFK-SF フェースミル用調整ねじ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFK-SF フェースミル用調整ねじの型番AJ-519TRのページです。 型番AJ-519TRに関する仕様情報を記載しております。
MFK-SF フェースミル用調整ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFK-SF フェースミル用調整ねじ
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
フェースミル用T型レンチ
MFLN用部品 シート
フェースミル用部品 焼き付き防止剤
調整駒
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格2,161円3,258円2,465円8,290円1,051円3,161円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目3日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリュー押え金レンチシート・敷板給油用部品位置決め駒
種類調整ねじクランプT型レンチシート焼付き防止剤-
適用機種MFK-SFシリーズフェースミルMFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリルMFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッターMFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタ--
A(mm)M5×0.86----
B(mm)19-809--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました