17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ウェッジスクリュー
京セラ
ストレートシャンクドリル SD
不二越
SD ストレートドリル
三菱マテリアル

MFK-SF フェースミル用押さえ金具

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:2日目

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 MFK-SF フェースミル用押さえ金具。

  • フライスホルダー用品種類
    押え金
  • 種類
    クランプ
  • 適用機種
    MFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリル
  • A (mm)
    6
  • C (mm)
    9.8
  • D (mm)
    5.3
  • E (mm)
    M6×1.0(左ねじ)

型番:

C09N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C09Nの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
押え金
種類
クランプ
適用機種
MFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリル
A(mm)
6
C(mm)
9.8
D(mm)
5.3
E(mm)
M6×1.0(左ねじ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
C09N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 MFK-SF フェースミル用押さえ金具。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFK-SF フェースミル用押さえ金具の型番C09Nのページです。 型番C09Nに関する仕様情報を記載しております。
MFK-SF フェースミル用押さえ金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
MFLN用部品 シート
フェースミル用T型レンチ
フェースミル用部品 焼き付き防止剤
切削工具部品 押え金具
SEC-ゴールミル用押え金
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格3,1007,8902,3401,000760 -3,410
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜1日目
フライスホルダー用品種類押え金シート・敷板レンチ給油用部品押え金押え金
種類クランプシートT型レンチ焼付き防止剤--
適用機種MFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリルMFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタMFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッター---
A(mm)6-----
C(mm)9.811----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト