ツール用品技術窓口

MFK-SF フェースミル用ロケータ

通常単価(税別)
20,162円
税込単価
22,178円
通常出荷日:2日目

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 MFK-SF フェースミル用ロケータ。

  • フライスホルダー用品種類
    ロケーター
  • 種類
    ロケータ
  • 適用機種
    MFK-SFシリーズフェースミル

型番:

CR-MFK70R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-MFK70Rの仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ロケーター
種類
ロケータ
適用機種
MFK-SFシリーズフェースミル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-MFK70R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,162円
( 22,178円 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ フライスチップ・ホルダー用備品 MFK-SF フェースミル用ロケータ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFK-SF フェースミル用ロケータの型番CR-MFK70Rのページです。 型番CR-MFK70Rに関する仕様情報を記載しております。
MFK-SF フェースミル用ロケータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFK-SF フェースミル用ロケータ
MFK-SF フェースミル用押さえ金具
フェースミル用T型レンチ
MFLN用部品 シート
フェースミル用部品 焼き付き防止剤
ロケータ押え金
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格20,162円3,258円2,465円8,290円1,051円2,500円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目3日目
フライスホルダー用品種類ロケーター押え金レンチシート・敷板給油用部品押え金
種類ロケータクランプT型レンチシート焼付き防止剤-
適用機種MFK-SFシリーズフェースミルMFKシリーズフェースミル、S□-DRA マジックドリルMFPN45フェースミル/エンドミル、MFWNフェースミル/エンドミル、MFAHフェースミル、MFF仕上げ加工用カッターMFLN70、MFLN90シリーズ重切削加工用カッタ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました