17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) グラブフックVGG

通常単価(税別)
2,8517,554
税込単価
3,1368,309
通常出荷日:4日目

【特長】・キトーチェンスリング100用のグラブフックです。【用途】・チェーン長さ調節用フック。【材質】...

詳細を確認

ご注意

  • チェーンとの組み合わせにおいて、基本使用荷重は値の70%になります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

使用荷重

(Kg)

JANコード

トラスココード

寸法(mm)s

質量(g)

基本使用荷重(t)

適合チェーン線径(mm)

寸法(mm)m

寸法(mm)p

チェーン線径

(mm)

寸法(mm)b

クビレスシャックル寸法(mm)s

最小発注数量
スリング
1500
4937773762346
166-3467
23.5
630.0
1.5
7
9.9
65.9
7
36.8
-
4個
スリング
2000
4937773762353
201-0578
23.5
630.0
2
8
9.9
65.9
8
36.8
-
10個
スリング
3200
4937773762360
164-1334
29.4
1100
3.2
10
14.2
83.1
10
42.0
-
4個
チェーンスリング
-
4937773762377
161-4503
39.2
2200
5.2
13
16.7
106.1
13
54
13
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,851
( 3,136 )
4日目
3,659
( 4,025 )
4日目
4,667
( 5,134 )
4日目
7,554
( 8,309 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトーチェンスリング100用のグラブフックです。
【用途】
・チェーン長さ調節用フック。
【材質】
・合金鋼

ご注意

  • チェーンとの組み合わせにおいて、基本使用荷重は値の70%になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) グラブフックVGGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) グラブフックVGG
チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG
つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA
ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVB
ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVD
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格2,851-1,612 -3,120 -2,270 -2,850 -3,798 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト