ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンスリング(ピンタイプ)スリングフックVSL

通常単価(税別)
7,128円~11,274円
税込単価
7,841円~12,401円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・キトーチェンスリング100用のスリングフックです。【用途】・安全レバー付きつり荷側用フック。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

JANコード

トラスココード

寸法(mm)s

質量(g)

適合チェーン線径(mm)

寸法(mm)m

寸法(mm)n

寸法(mm)p

寸法(mm)t

寸法(mm)b

寸法(mm)m’

最小発注数量
3200
4937773761103
215-8961
37.5
1700.0
10
39
56
119
27.2
54
39
1個
5200
4937773761110
216-0480
47.5
3500.0
13
46
63
140
34.5
66
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,128円
( 7,841円 )
4日目
11,274円
( 12,401円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
【用途】
・安全レバー付きつり荷側用フック。
【材質】
・合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング(ピンタイプ)スリングフックVSLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンスリング(ピンタイプ)スリングフックVSL
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ショートニングクラッチ
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) スリングフックHTL
チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.5t)
チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格7,128円-11,128円 -2,291円 -5,444円4,250円 -5,265円 -
通常出荷日1日目〜7日目〜1日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプスリング-スリングスリングチェーンスリングスリング
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト