ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ペリスタルテックポンプ

通常単価(税別)
274,669円
税込単価
302,136円
通常出荷日:6日目

【特長】・低~中粘度のロックタイト接着剤を容器から滴下およびビード状に塗布するポンプです。・流量が回転...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    0079340988347
  • トラスココード
    207-2545
  • 質量(g)
    2100.0
  • 奥行(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    215
  • 吐出時間調整範囲(秒)
    0.01~99.99
  • 電源 (V)
    AC100~240(50/60Hz)

型番:

2265279
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2265279の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
0079340988347
トラスココード
207-2545
質量(g)
2100.0
奥行(mm)
190
高さ(mm)
90
幅(mm)
215
吐出時間調整範囲(秒)
0.01~99.99
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2265279
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274,669円
( 302,136円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低~中粘度のロックタイト接着剤を容器から滴下およびビード状に塗布するポンプです。
・流量が回転数制御でき、温度や粘度の変化を受けにくく正確に塗布できます。
【用途】
・嫌気性接着剤および瞬間接着剤の塗布に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ペリスタルテックポンプの型番2265279のページです。 型番2265279に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト ペリスタルテックポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト ペリスタルテックポンプ
M2004 ロートスプレー用定量バルブ
ロックタイト 4090用ノズル(2液混合ミキシングノズル)
パイロット GVスクリュー (1個入)
TTニードル
受台-ふっ素樹脂チューブ用
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルオートニクス(ディスペンサー関連)OK INTERNATIONALオートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格274,669円286,922円1,577円62,300円8,127円 -6,409円
通常出荷日6日目9日目1日目9日目1日目〜7日目
その他オプション----オプション
JANコード007934098834749767425141354976742513473---
トラスココード207-2545705-9696758-5551---
質量(g)2100.0510.000----
奥行(mm)190-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました