17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別シール

分別シール

通常単価(税別)
3,249円
税込単価
3,574円
通常出荷日:14日目

【特長】・インバウンド対応品です。・分別形式に合わせてサインの変更ができます。【材質】・ポリカーボネー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    180
  • 間口(mm)
    180
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    ポリカーボネート(PC)
  • 横(mm)
    180
  • 縦(mm)
    180
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

トラスココード

サイズ

最小発注数量
もえるゴミ
199-9989
縦×横(mm):180×180
1個
カン
199-9990
縦×横(mm):180×180
1個
ビン
199-9988
縦×横(mm):180×180
1個
カン・ビン
199-9987
縦×横(mm):180×180
1個
ペットボトル
199-9533
縦×横(mm):180×180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,249円
( 3,574円 )
14日目
3,249円
( 3,574円 )
14日目
3,249円
( 3,574円 )
14日目
3,249円
( 3,574円 )
14日目
3,249円
( 3,574円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバウンド対応品です。
・分別形式に合わせてサインの変更ができます。
【材質】
・ポリカーボネート(PC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分別シールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別シール
分別ボックスS45G
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
KAWAJUN トラッシュボックス 排水ホース
ゴミカート91 BF024
ユニトラック
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格3,249円85,722円336,836円2,884円36,737円65,882円
通常出荷日14日目14日目18日目14日目18日目14日目
奥行(mm)180320650-582700
間口(mm)180450840-4321030
質量(g)201728045000.01708800.017000
材質1ポリカーボネート(PC)本体:スチール、内箱:PE本体:スチールPVC本体:スチール本体:PE
横(mm)180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト