ツール用品技術窓口
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):9,176円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・万能精密旋盤コンパクト7用のチェンジギアセット
・ミリタイプのネジ0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mmピッチと、インチタイプのネジ12/20/22/28/32/36/38/40山ピッチの切削が行えます

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm
4通常価格(税別):26,791円

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):42,177円

ミスターマイスター
超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
0通常価格(税別):16,681円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):20,218円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):44,103円~

石崎電機製作所
プラジェット,標準タイプの工業用熱風機
4.8通常価格(税別):11,255円~

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,232円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円