ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

C-3用 No.222 カーボンブラシ【2個入り】

C-3用 No.222 カーボンブラシ 60066500222
通常単価(税別)
3,481円
税込単価
3,829円
通常出荷日:5日目

【特長】・精密ミニ旋盤Compact3のカーボンブラシです・消耗したら交換をお願いします

型番:

60066500222
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

60066500222の仕様・寸法情報

内容数
2ヶ1組
適応機種
Compact3/7/9、LittleMilling1/9
パッケージ内容
カーボンブラシ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60066500222
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,481円
( 3,829円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密ミニ旋盤Compact3のカーボンブラシです
・消耗したら交換をお願いします

商品情報

製品仕様

型番内容数適応機種パッケージ内容
600665002222ヶ1組Compact3/7/9、LittleMilling1/9カーボンブラシ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C-3用 No.222 カーボンブラシの型番60066500222のページです。 型番60066500222に関する仕様情報を記載しております。
C-3用 No.222 カーボンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-3用 No.222 カーボンブラシ
超硬丸スロアウエイ突切りバイト
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
三爪スクロールチャック Φ50mm
ハイスソリッド6本バイトセット
ハイスソリッド8本バイトセット
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格3,481円11,587円20,218円26,791円20,218円26,035円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
内容数2ヶ1組-10---
適応機種Compact3/7/9、LittleMilling1/9-----
パッケージ内容カーボンブラシ丸スロアウエイバイトホルダー、レンチ、超硬突切りチップ--ハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、専用ストレージケース入りハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、ハイスソリッドミリ外ネジ切りバイト、ハイスソリッドミリ内ネジ切りバイト、専用ストレージケース入り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました