17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 リング本体+校正文書

通常単価(税別)
26,67145,591
税込単価
29,33850,150
通常出荷日:16日目~19日目

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。ねじの基本山形および基本寸法に正...

詳細を確認

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ツール№

最小発注数量
1/2
38242 KOUSEI
1個
1/4
38222 KOUSEI
1個
1/8
38212 KOUSEI
1個
1
38282 KOUSEI
1個
3/4
38262 KOUSEI
1個
3/8
38232 KOUSEI
1個
5/8
38252 KOUSEI
1個
7/8
38272 KOUSEI
1個
1/2
38392 KOUSEI
1個
1/4
38372 KOUSEI
1個
1/8
38362 KOUSEI
1個
1
38432 KOUSEI
1個
3/4
38412 KOUSEI
1個
3/8
38382 KOUSEI
1個
5/8
38402 KOUSEI
1個
7/8
38422 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,912
( 36,203 )
16日目
27,374
( 30,111 )
16日目
26,671
( 29,338 )
16日目
45,591
( 50,150 )
16日目
36,139
( 39,753 )
16日目
28,832
( 31,715 )
16日目
34,383
( 37,821 )
19日目
38,681
( 42,549 )
19日目
32,912
( 36,203 )
16日目
27,374
( 30,111 )
16日目
26,671
( 29,338 )
19日目
45,591
( 50,150 )
19日目
36,139
( 39,753 )
16日目
28,832
( 31,715 )
16日目
34,383
( 37,821 )
19日目
38,681
( 42,549 )
19日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。ねじの基本山形および基本寸法に正しく作られたゲージです。

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 リング本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト