17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ本体+校正文書

ご注意

  • こちらの商品はプラグのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ツール№

最小発注数量
1/2
38241 KOUSEI
1個
1/4
38221 KOUSEI
1個
1/8
38211 KOUSEI
1個
1
38281 KOUSEI
1個
3/4
38261 KOUSEI
1個
3/8
38231 KOUSEI
1個
5/8
38251 KOUSEI
1個
7/8
38271 KOUSEI
1個
1/2
38391 KOUSEI
1個
1/4
38371 KOUSEI
1個
1/8
38361 KOUSEI
1個
1
38431 KOUSEI
1個
3/4
38411 KOUSEI
1個
3/8
38381 KOUSEI
1個
5/8
38401 KOUSEI
1個
7/8
38421 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,085
( 24,294 )
16日目
18,585
( 20,444 )
16日目
18,160
( 19,976 )
16日目
29,425
( 32,368 )
16日目
24,086
( 26,495 )
16日目
19,493
( 21,442 )
16日目
22,995
( 25,295 )
16日目
25,540
( 28,094 )
19日目
22,085
( 24,294 )
16日目
18,585
( 20,444 )
16日目
18,160
( 19,976 )
16日目
29,425
( 32,368 )
19日目
24,086
( 26,495 )
16日目
19,493
( 21,442 )
16日目
22,995
( 25,295 )
16日目
25,540
( 28,094 )
19日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。ねじの基本山形および基本寸法に正しく作られたゲージです。

ご注意

  • こちらの商品はプラグのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト