ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
第一測範製作所 管用平行ねじプラグゲージ(通り&止り) |
|
オーエスジー ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス調節ねじ付きタイプ A-TPD-S-PT |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
ミスミ 球面座金 |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
A級JIS規格対応(ISO等級)のねじゲージのプラグです。校正証明書類3点(校正証明書、検査成績書、ト...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,451円 ( 46,696円 ) | 16日目 |
78,408円 ( 86,249円 ) | 16日目 |
42,451円 ( 46,696円 ) | 16日目 |
37,665円 ( 41,432円 ) | 16日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 15日目 |
37,665円 ( 41,432円 ) | 16日目 |
23,903円 ( 26,293円 ) | 16日目 |
41,179円 ( 45,297円 ) | 15日目 |
23,903円 ( 26,293円 ) | 16日目 |
19,797円 ( 21,777円 ) | 16日目 |
33,060円 ( 36,366円 ) | 15日目 |
19,797円 ( 21,777円 ) | 16日目 |
19,493円 ( 21,442円 ) | 16日目 |
32,454円 ( 35,699円 ) | 15日目 |
19,493円 ( 21,442円 ) | 16日目 |
31,666円 ( 34,833円 ) | 16日目 |
56,732円 ( 62,405円 ) | 15日目 |
31,666円 ( 34,833円 ) | 16日目 |
55,823円 ( 61,405円 ) | 16日目 |
55,823円 ( 61,405円 ) | 16日目 |
25,903円 ( 28,493円 ) | 16日目 |
45,220円 ( 49,742円 ) | 15日目 |
25,903円 ( 28,493円 ) | 16日目 |
20,814円 ( 22,895円 ) | 16日目 |
34,999円 ( 38,499円 ) | 15日目 |
20,814円 ( 22,895円 ) | 16日目 |
24,570円 ( 27,027円 ) | 16日目 |
42,512円 ( 46,763円 ) | 16日目 |
24,570円 ( 27,027円 ) | 16日目 |
27,417円 ( 30,159円 ) | 16日目 |
48,250円 ( 53,075円 ) | 16日目 |
27,417円 ( 30,159円 ) | 16日目 |
A級JIS規格対応(ISO等級)のねじゲージのプラグです。
校正証明書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)が付属します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):16,123円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,002円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ
4.8通常価格(税別):3,009円~

測範社
管用テーパねじプラグゲージ(PT)
3通常価格(税別):18,125円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ リングゲージ 3A級
0通常価格(税別):19,637円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ リングゲージ 3A級 校正文書発行(校正証明書、トレーサビリティ体系図)
0通常価格(税別):6,383円

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ
0通常価格(税別):18,426円~

WATERS
メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)
0通常価格(税別):9,345円~