17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング 校正文書発行

管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング 校正文書発行

通常単価(税別)
6,666
税込単価
7,333
通常出荷日:16日目

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図...

詳細を確認

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ツール№

  • 対象型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

ツール№

対象型番

最小発注数量
9331817 SYORUI
LG-G1-1/2-11-GRA
1個
9331818 SYORUI
LG-G1-1/2-11-NRA
1個
9331807 SYORUI
LG-G1-1/4-11-GRA
1個
9331808 SYORUI
LG-G1-1/4-11-NRA
1個
36387 SYORUI
LG-G1/2-14-GRA
1個
36388 SYORUI
LG-G1/2-14-NRA
1個
36367 SYORUI
LG-G1/4-19-GRA
1個
36368 SYORUI
LG-G1/4-19-NRA
1個
36357 SYORUI
LG-G1/8-28-GRA
1個
36358 SYORUI
LG-G1/8-28-NRA
1個
36427 SYORUI
LG-G1-11-GRA
1個
36428 SYORUI
LG-G1-11-NRA
1個
9331837 SYORUI
LG-G2-11-GRA
1個
9331838 SYORUI
LG-G2-11-NRA
1個
36407 SYORUI
LG-G3/4-14-GRA
1個
36408 SYORUI
LG-G3/4-14-NRA
1個
36377 SYORUI
LG-G3/8-19-GRA
1個
36378 SYORUI
LG-G3/8-19-NRA
1個
36397 SYORUI
LG-G5/8-14-GRA
1個
36398 SYORUI
LG-G5/8-14-NRA
1個
36417 SYORUI
LG-G7/8-14-GRA
1個
36418 SYORUI
LG-G7/8-14-NRA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目
6,666
( 7,333 )
16日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。A級JIS規格対応(ISO等級)のねじゲージです。

ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング 校正文書発行のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング 校正文書発行
管用平行ねじゲージ(G) A級JIS(ISO等級) プラグ 校正文書発行
管用平行ねじゲージ (G) A級JIS(ISO等級) リング本体+校正文書
管用平行ねじゲージ(G) A級JIS(ISO等級) プラグ(校正証明書類3点付)
管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) リング 校正文書発行
管用平行ねじゲージ (PF) A級(従来JIS) プラグ 校正文書発行
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格6,6666,66626,608 -17,190 -6,6666,666
通常出荷日16日目16日目15日目〜15日目〜9日目〜9日目〜
商品タイプねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
ねじの種類管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ管用平行ねじ
校正証明書書類のみ書類のみありあり書類のみ書類のみ
セット内容校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図-校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト