17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) リング本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,198238,191
税込単価
39,818262,010

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。アメリカ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 呼び

    • ピッチP

    • ツール№

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内
      • 16日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    ピッチP

    ツール№

    最小発注数量
    1-1/2
    11-1/2
    9336132 KOUSEI
    1個
    1-1/4
    11-1/2
    9336112 KOUSEI
    1個
    1/2
    14
    38742 KOUSEI
    1個
    1/4
    18
    38722 KOUSEI
    1個
    1/8
    27
    38712 KOUSEI
    1個
    1-11
    1/2
    38762 KOUSEI
    1個
    1/16
    27
    38702 KOUSEI
    1個
    2-1/2
    8
    9336202 KOUSEI
    1個
    2-11
    1/2
    9336182 KOUSEI
    1個
    3-1/2
    8
    9336302 KOUSEI
    1個
    3/4
    14
    38752 KOUSEI
    1個
    3/8
    18
    38732 KOUSEI
    1個
    3
    8
    9336272 KOUSEI
    1個
    4
    8
    9336332 KOUSEI
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,673
    ( 93,140 )
    16日目
    75,496
    ( 83,046 )
    16日目
    47,859
    ( 52,645 )
    15日目
    38,034
    ( 41,837 )
    16日目
    36,198
    ( 39,818 )
    15日目
    63,943
    ( 70,337 )
    16日目
    39,221
    ( 43,143 )
    16日目
    141,027
    ( 155,130 )
    19日目
    99,679
    ( 109,647 )
    16日目
    207,963
    ( 228,759 )
    19日目
    55,307
    ( 60,838 )
    16日目
    46,140
    ( 50,754 )
    16日目
    173,416
    ( 190,758 )
    16日目
    238,191
    ( 262,010 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    ・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。アメリカ規格(ANSI)による管用テーパねじゲージです。

    ご注意

    • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
    • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
     

    >ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

    校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) リング本体+校正文書のレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト