ツール用品技術窓口

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 リング本体+校正文書

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

最小発注数量
1-1/2
11-1/2
9336642 KOUSEI
1個
1-1/4
11-1/2
9336602 KOUSEI
1個
1/2
14
38842 KOUSEI
1個
1/4
18
38822 KOUSEI
1個
1/8
27
38812 KOUSEI
1個
1-11
1/2
38862 KOUSEI
1個
1/16
27
38802 KOUSEI
1個
2-11
1/2
9336682 KOUSEI
1個
3/4
14
38852 KOUSEI
1個
3/8
18
38832 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,305円
( 133,436円 )
16日目
106,279円
( 116,907円 )
16日目
67,759円
( 74,535円 )
16日目
53,703円
( 59,073円 )
16日目
51,158円
( 56,274円 )
15日目
90,889円
( 99,978円 )
16日目
55,642円
( 61,206円 )
16日目
138,876円
( 152,764円 )
16日目
78,408円
( 86,249円 )
16日目
60,973円
( 67,070円 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。アメリカ規格(ANSI)による管用テーパねじゲージです。

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 リング本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト