ツール用品技術窓口

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 セット品本体+校正文書

ご注意

  • こちらの商品はセット品(プラグ、リング)です。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

最小発注数量
1-1/2
11-1/2
9336640 KOUSEI
1個
1-1/4
11-1/2
9336600 KOUSEI
1個
1/2
14
38840 KOUSEI
1個
1/4
18
38820 KOUSEI
1個
1/8
27
38810 KOUSEI
1個
1-11
1/2
38860 KOUSEI
1個
1/16
27
38800 KOUSEI
1個
2-11
1/2
9336680 KOUSEI
1個
3/4
14
38850 KOUSEI
1個
3/8
18
38830 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,665円
( 217,432円 )
16日目
172,581円
( 189,839円 )
16日目
108,581円
( 119,439円 )
16日目
85,194円
( 93,713円 )
16日目
80,953円
( 89,048円 )
16日目
147,013円
( 161,714円 )
16日目
88,345円
( 97,180円 )
16日目
226,990円
( 249,689円 )
16日目
126,152円
( 138,767円 )
16日目
97,312円
( 107,043円 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。アメリカ規格(ANSI)による管用テーパねじゲージです。

ご注意

  • こちらの商品はセット品(プラグ、リング)です。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ L1 セット品本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト