17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) リング本体+校正文書

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • ツール№

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

ツール№

最小発注数量
1-1/2
11
38602 KOUSEI
1個
1-1/4
11
38592 KOUSEI
1個
1/2
14
38542 KOUSEI
1個
1-3/4
11
38612 KOUSEI
1個
1/4
19
38522 KOUSEI
1個
1/8
28
38512 KOUSEI
1個
1
11
38582 KOUSEI
1個
1/16
28
38502 KOUSEI
1個
2-1/2
11
9335642 KOUSEI
1個
2
11
38622 KOUSEI
1個
3-1/2
11
9335712 KOUSEI
1個
3/4
14
38562 KOUSEI
1個
3/8
19
38532 KOUSEI
1個
3
11
9335682 KOUSEI
1個
4
11
9335752 KOUSEI
1個
5/8
14
38552 KOUSEI
1個
5
11
9335802 KOUSEI
1個
7/8
14
38572 KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,285
( 94,914 )
16日目
76,954
( 84,649 )
16日目
49,462
( 54,408 )
15日目
91,980
( 101,178 )
16日目
39,725
( 43,698 )
15日目
38,149
( 41,964 )
15日目
65,578
( 72,136 )
15日目
41,058
( 45,164 )
16日目
141,317
( 155,449 )
16日目
101,795
( 111,975 )
16日目
209,177
( 230,095 )
16日目
56,853
( 62,538 )
15日目
44,857
( 49,343 )
15日目
175,247
( 192,772 )
16日目
238,259
( 262,085 )
16日目
55,642
( 61,206 )
16日目
307,331
( 338,064 )
16日目
65,093
( 71,602 )
16日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。管用テーパねじの検査および、テーパねじに嵌め合う管用平行めねじの検査に使用されるねじゲージです。

ご注意

  • こちらの商品はリングのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) リング本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト