ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーエスジー 管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) プラグ |
|
第一測範製作所 管用平行ねじプラグゲージ(通りのみ) |
|
ナベヤ アジャストクランプ |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。管用テーパねじの検査および、テー...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,640円 ( 65,604円 ) | 16日目 |
53,460円 ( 58,806円 ) | 15日目 |
35,120円 ( 38,632円 ) | 15日目 |
63,518円 ( 69,870円 ) | 16日目 |
28,697円 ( 31,567円 ) | 15日目 |
27,600円 ( 30,360円 ) | 15日目 |
45,947円 ( 50,542円 ) | 15日目 |
29,546円 ( 32,501円 ) | 15日目 |
96,464円 ( 106,110円 ) | 16日目 |
70,062円 ( 77,068円 ) | 15日目 |
141,317円 ( 155,449円 ) | 16日目 |
40,088円 ( 44,097円 ) | 15日目 |
32,090円 ( 35,299円 ) | 15日目 |
119,124円 ( 131,036円 ) | 16日目 |
160,706円 ( 176,777円 ) | 16日目 |
39,240円 ( 43,164円 ) | 16日目 |
206,753円 ( 227,428円 ) | 16日目 |
45,584円 ( 50,142円 ) | 16日目 |
・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。管用テーパねじの検査および、テーパねじに嵌め合う管用平行めねじの検査に使用されるねじゲージです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ
4.8通常価格(税別):3,009円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,002円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング
5通常価格(税別):16,123円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):16,123円~

第一測範製作所
限界ねじプラグゲージ ISOプラグ
5通常価格(税別):14,025円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ RA
4.7通常価格(税別):3,904円~

測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
4.3通常価格(税別):10,064円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) プラグ
4通常価格(税別):8,425円~