ツール用品技術窓口

ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級-0.03(従来JIS) リング本体+校正文書

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
未確定 67 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • 記号

  • ツール№

  • 通り/止り

  • ゲージ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番

呼び

ピッチP

記号

ツール№

通り/止り

ゲージ種類

最小発注数量
2
0.4
GR
36067 KOUSEI
通り
-
1個
2
0.4
IR
36068 KOUSEI
止り
検査用
1個
2
0.4
WR
36069 KOUSEI
止り
工作用
1個
2.3
0.4
GR
36087 KOUSEI
通り
-
1個
2.3
0.4
IR
36088 KOUSEI
止り
検査用
1個
2.3
0.4
WR
36089 KOUSEI
止り
工作用
1個
2.6
0.45
GR
36107 KOUSEI
通り
-
1個
2.6
0.45
IR
36108 KOUSEI
止り
検査用
1個
2.6
0.45
WR
36109 KOUSEI
止り
工作用
1個
3
0.5
GR
36127 KOUSEI
通り
-
1個
3
0.5
IR
36128 KOUSEI
止り
検査用
1個
3
0.5
WR
36129 KOUSEI
止り
工作用
1個
3
0.6
GR
36117 KOUSEI
通り
-
1個
3
0.6
IR
36118 KOUSEI
止り
検査用
1個
3
0.6
WR
36119 KOUSEI
止り
工作用
1個
3.5
0.6
GR
36137 KOUSEI
通り
-
1個
3.5
0.6
IR
36138 KOUSEI
止り
検査用
1個
3.5
0.6
WR
36139 KOUSEI
止り
工作用
1個
4
0.7
GR
36157 KOUSEI
通り
-
1個
4
0.7
IR
36158 KOUSEI
止り
検査用
1個
4
0.7
WR
36159 KOUSEI
止り
工作用
1個
4
0.75
GR
36147 KOUSEI
通り
-
1個
4
0.75
IR
36148 KOUSEI
止り
検査用
1個
4
0.75
WR
36149 KOUSEI
止り
工作用
1個
5
0.8
GR
36187 KOUSEI
通り
-
1個
5
0.8
IR
36188 KOUSEI
止り
検査用
1個
5
0.8
WR
36189 KOUSEI
止り
工作用
1個
5
0.9
GR
36177 KOUSEI
通り
-
1個
5
0.9
IR
36178 KOUSEI
止り
検査用
1個
5
0.9
WR
36179 KOUSEI
止り
工作用
1個
6
1
GR
36207 KOUSEI
通り
-
1個
6
1
IR
36208 KOUSEI
止り
検査用
1個
6
1
WR
36209 KOUSEI
止り
工作用
1個
8
1.25
GR
36227 KOUSEI
通り
-
1個
8
1.25
IR
36228 KOUSEI
止り
検査用
1個
8
1.25
WR
36229 KOUSEI
止り
工作用
1個
10
1.5
GR
36247 KOUSEI
通り
-
1個
10
1.5
IR
36248 KOUSEI
止り
検査用
1個
10
1.5
WR
36249 KOUSEI
止り
工作用
1個
10
1.25
GR
36257 KOUSEI
通り
-
1個
10
1.25
IR
36258 KOUSEI
止り
検査用
1個
10
1.25
WR
36259 KOUSEI
止り
工作用
1個
12
1.5
GR
36287 KOUSEI
通り
-
1個
12
1.5
IR
36288 KOUSEI
止り
検査用
1個
12
1.5
WR
36289 KOUSEI
止り
工作用
1個
12
1.25
GR
36297 KOUSEI
通り
-
1個
12
1.25
IR
36298 KOUSEI
止り
検査用
1個
12
1.25
WR
36299 KOUSEI
止り
工作用
1個
12
1.75
GR
36277 KOUSEI
通り
-
1個
12
1.75
IR
36278 KOUSEI
止り
検査用
1個
12
1.75
WR
36279 KOUSEI
止り
工作用
1個
14
1.5
GR
9325707 KOUSEI
通り
-
1個
14
1.5
IR
9325708 KOUSEI
止り
検査用
1個
14
2
GR
9325697 KOUSEI
通り
-
1個
14
2
IR
9325698 KOUSEI
止り
検査用
1個
16
1.5
GR
9325827 KOUSEI
通り
-
1個
16
1.5
IR
9325828 KOUSEI
止り
検査用
1個
16
2
GR
9325817 KOUSEI
通り
-
1個
16
2
IR
9325818 KOUSEI
止り
検査用
1個
18
1.5
GR
9325957 KOUSEI
通り
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,303円
( 32,233円 )
16日目
29,303円
( 32,233円 )
16日目
29,303円
( 32,233円 )
16日目
29,061円
( 31,967円 )
16日目
29,061円
( 31,967円 )
16日目
29,061円
( 31,967円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
15日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,357円
( 30,093円 )
16日目
27,357円
( 30,093円 )
16日目
27,357円
( 30,093円 )
16日目
27,357円
( 30,093円 )
16日目
27,357円
( 30,093円 )
16日目
27,357円
( 30,093円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
19日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,146円
( 28,761円 )
16日目
26,146円
( 28,761円 )
16日目
26,146円
( 28,761円 )
16日目
25,782円
( 28,360円 )
16日目
25,782円
( 28,360円 )
16日目
25,782円
( 28,360円 )
19日目
26,024円
( 28,626円 )
16日目
26,024円
( 28,626円 )
16日目
26,024円
( 28,626円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
15日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,751円
( 29,426円 )
16日目
26,751円
( 29,426円 )
16日目
26,751円
( 29,426円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
26,267円
( 28,894円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
26,751円
( 29,426円 )
16日目
26,751円
( 29,426円 )
16日目
26,994円
( 29,693円 )
16日目
26,994円
( 29,693円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
27,600円
( 30,360円 )
16日目
28,206円
( 31,027円 )
16日目
28,206円
( 31,027円 )
19日目
28,448円
( 31,293円 )
15日目

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。メッキ前用です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級-0.03(従来JIS) リング本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級-0.03(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ メッキ前用 2級+0.03(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 2級(従来JIS) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級) プラグ本体+校正文書
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格25,782円-16,161円 -21,783円 -14,109円 -16,283円 -25,782円 -
通常出荷日15日目〜15日目〜15日目〜15日目〜16日目〜15日目〜
商品タイプねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
校正証明書ありありありありありあり
精度2-0.032+0.03226H+0.032
セット内容本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト