ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーエスジー ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) リング |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 16日目 |
・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):16,123円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ
4.8通常価格(税別):3,009円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ RA
4.7通常価格(税別):3,904円~

測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
4.3通常価格(税別):10,064円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,002円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ リングゲージ 3A級
0通常価格(税別):19,637円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ リングゲージ 3A級 校正文書発行(校正証明書、トレーサビリティ体系図)
0通常価格(税別):6,383円

測範社
限界プレーンゲージ
4.7通常価格(税別):6,834円~