ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
第一測範製作所 限界ねじプラグゲージ ISOプラグ |
|
オーエスジー ねじ用限界ゲージ リングゲージ 3A級 |
|
オーエスジー 摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS) |
|
森本精密シャフト ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ) |
|
測範社 測範社 マスターリングゲージ |

型番
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 9日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 16日目 |
【特長】
・ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです
・ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージ方式となります



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~